System obsługi załadunku / rozładunku BAZ

Zadanie

Depaletyzacja pełnych aluminiowych palet surowych ze stosu. Ponadto istniały wysokie wymagania dotyczące czasu cyklu, a tym samym dynamiki robota.

Rozwiązanie

Połączony system przyssawek i chwytaków zapewnia bezpieczne trzymanie aluminiowej płyty. Najpierw płyta jest podnoszona ze stosu za pomocą przyssawek. Następnie przesuwany jest równoległy chwytak w celu dynamicznego załadowania obrabiarki.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania6300 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.16 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu122 [kg]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość